Energía eólica: tecnología altamente eficiente para una industria emergente.
El desarrollo de la energía eólica avanza a pasos agigantados. Se trata de un desarrollo al que apoyamos desde hace 15 años. Los principales productores de sistemas a nivel internacional y sus proveedores confían en nuestras soluciones innovadoras de climatización y señalización.

Disponibles en todas las regiones.
Las plantas de los parques eólicos en alta mar están expuestas a una humedad alta. Los intercambiadores de calor aire/aire εCOOL proporcionan una climatización fiable que protege herméticamente el interior de los cuadros eléctricos frente a las duras condiciones ambientales. El uso de termostatos e higrostatos proporciona protección frente a la formación de condensado. Controlan la humedad y la temperatura; también se combinan con calentadores o ventiladores con filtro para cuadros eléctricos.
En casi todos los sistemas modernos se utilizan convertidores de frecuencia. Los intercambiadores de calor aire/agua son los medios adecuados para mantener la máxima disponibilidad de sus sofisticados sistemas electrónicos de control, incluso a altas temperaturas ambiente. Las unidades que no requieren mantenimiento, fabricadas en acero inoxidable sin corrosión, proporcionan refrigeración energéticamente eficiente, incluso cuando están expuestas a una contaminación significativa por polvo y suciedad.
Innovación en espacios muy confinados.
Para poner en marcha el rotor de forma segura después de una parada por cuestiones climáticas o de mantenimiento, hemos desarrollado un ventilador compacto, resistente a las vibraciones. Con niveles de rendimiento que varían entre 250 y 1000 W, con una temperatura de almacenamiento y funcionamiento entre –40 °C y +70 °C, ofrece disponibilidad de regulación de paso incluso en condiciones extremas.
Cuando el aire está contaminado con polvo y arena, los ventiladores con filtro εCOOL de 4.ª generación proporcionan refrigeración fiable para las unidades de control. La estera de filtro plisada patentada garantiza una protección IP 55 y extiende la vida útil del dispositivo en un 300 %. Las paletas del rotor y las aletas optimizadas permiten el flujo de aire máximo con el menor consumo energético.
La tecnología de control es fundamental en la torre, y una de sus funciones es regular el par de la transmisión. Los innovadores climatizadores de techo de la serie DTT proporcionan una solución eficiente de gestión térmica y de ahorro de espacio para esta aplicación. Garantizan una protección total dentro de los cuadros eléctricos contra la formación de condensado y aseguran la máxima disponibilidad de los componentes.
Señalización y alarmas.
Nuestras soluciones de señalización, extremadamente robustas, contribuyen al funcionamiento regular de las instalaciones eólicas: iluminación de señalización de obstáculos para el tráfico aéreo, indicadores de estado para los montacargas de las torres, señales acústicas durante la puesta en marcha del sistema y alarmas de incendio.