El desafío del calor disipado por las baterías
La gestión térmica es clave para lograr un funcionamiento eficaz, duradero y seguro. La elección de la solución correcta está influenciada por el C-rate, la velocidad a la que la batería suministra energía.
C-Rate más alto, ciclos más frecuentes causan más disipación de calor, por lo tanto, es obligatorio un concepto de enfriamiento efectivo. La estabilidad térmica es fundamental para el rendimiento y la vida útil de la batería: se minimizarán la degradación y el daño de la batería, así como el tiempo de inactividad.
La seguridad de la batería debe ser una prioridad.
Se puede aumentar la vida útil de la batería
La investigación muestra que una temperatura ambiente de alrededor de 20 °C o un poco más baja es ideal para las baterías de iones de litio.
Si una batería funciona a 30 °C, en lugar de una temperatura ambiente más moderada, la vida útil se reduce en un 20%.
A 40 °C, la reducción de la vida útil puede ser cercana al 40%.
Si las baterías se cargan y descargan a 45 °C, la vida útil se reduce a la mitad de lo que se puede esperar cuando se usan a 20 °C.
Refrigeración líquida para paquetes de baterías
A medida que la electricidad fluye desde la estación de carga a través de los cables de carga hasta la batería del vehículo, las resistencias internas a corrientes más altas son responsables de generar grandes cantidades de calor.
La refrigeración activa por agua es el mejor método de gestión térmica para mejorar el rendimiento del paquete de baterías. Es porque el enfriamiento líquido permite que las celdas tengan una temperatura más uniforme en todo el sistema, utilizando menos energía de entrada, deteniendo el sobrecalentamiento, manteniendo la seguridad, minimizando la degradación y permitiendo un mayor rendimiento. En base a la demanda del mercado, hemos desarrollado dos soluciones diferentes de refrigeración líquida especialmente diseñadas para armarios exteriores que contienen baterías de iones de litio:
1 - un refrigerador de pared de hasta 12 kW para colocar en el exterior de la puerta del armario
2 - un refrigerador autónomo de hasta 12 kW para colocar dentro del armario
Ambas soluciones funcionan de forma segura tanto en zonas con temperaturas extremas, entre -25 y + 50 °C. Ofrecen una fuente de alimentación de hasta 800 V CC para conexión directa con el sistema de baterías, sin necesidad de ninguna conversión de energía; Certificaciones CE/UL para operaciones en todo el mundo; alta eficiencia energética y fiabilidad.
Muchas otras soluciones están disponibles dentro de nuestra gama de productos en el catálogo; otros se pueden definir juntos según las necesidades específicas de sus clientes.
Enfriamento por aire para armarios que contienen baterías
Algunos contenedores fotovoltaicos combinan enfriamiento de aire activo y pasivo. En estos casos, la convección natural a través de los filtros de escape está respaldada por un climatizador auxiliar, que se activa solo en los meses más cálidos. Los climatizadores sirven tanto para el paquete de baterías como para los componentes electrónicos del panel de control; pueden alimentarse con la producción de energía extra de verano del sistema fotovoltaico para mantener el consumo de energía bajo control.
Protezione antincendio
Los sistemas de almacenamiento con baterías de iones de litio son fundamentales para la energía limpia hoy y mañana, pero las celdas de batería viejas o dañadas pueden provocar incendios. Se requieren por tanto soluciones rápidas de detección y extinción que, a través de nuestras luces y sirenas, puedan garantizar la correcta señalización del evento.
Estadísticas y tendencias
Agosto de 2022. El tamaño del mercado mundial de baterías de almacenamiento de energía fue de $ 9210 millones en 2021. Se estima que el mercado crecerá de $ 10 880 millones en 2022 a $ 31 200 millones en 2029 con una CAGR del 16,3 % durante el período de pronóstico, según Fortune Business Insights™.