Batterie di accumulo

I nostri prodotti aumentano l'efficienza dei sistemi di accumulo dell'energia a batteria.

Scarica la brochure

La sfida del calore dissipato dalle batterie

La gestione termica è fondamentale per ottenere un funzionamento efficiente, duraturo e sicuro. La scelta della soluzione corretta è influenzata dal C-rate, la velocità con cui la batteria fornisce energia.

C-Rate più elevato, cicli più frequenti causano una maggiore dissipazione del calore, pertanto è obbligatorio un concetto di raffreddamento efficace. La stabilità termica è fondamentale per le prestazioni e la durata della batteria: il degrado e i danni della batteria così come i tempi di fermo saranno ridotti al minimo.
La sicurezza della batteria deve essere prioritaria.

La durata della batteria può essere aumentata

Le ricerche mostrano come una temperatura ambiente di circa 20°C o leggermente inferiore sia l'ideale per le batterie agli ioni di litio. Se una batteria opera a 30°C, invece che ad una temperatura ambiente più moderata, la durata si riduce del 20%.
A 40°C, la riduzione della durata può essere vicina al 40%. A 45°C, la durata si riduce alla metà di quella che ci si può aspettare se utilizzate a 20°C.

Raffredda­mento a liquido per pacchi batteria

Poiché l'elettricità scorre dalla stazione di ricarica attraverso i cavi di ricarica fin alla batteria del veicolo, le resistenze interne alle correnti più elevate sono responsabili della generazione di elevate quantità di calore.
Il raffreddamento attivo ad acqua è il miglior metodo di gestione termica per migliorare le prestazioni del pacco batteria. È perché il raffreddamento a liquido consente alle celle di avere una temperatura più uniforme in tutto il sistema, utilizzando meno energia in ingresso, arrestando il surriscaldamento, mantenendo la sicurezza, riducendo al minimo il degrado e consentendo prestazioni più elevate. Sulla base della domanda del mercato, abbiamo sviluppato due diverse soluzioni di raffreddamento a liquido appositamente progettate per gli armadi outdoor contenenti batterie agli ioni di litio:

1 - un chiller con montaggio a parete fino a 12 kW da posizionare all'esterno sulla porta dell'armadio
2 - un chiller stand-alone fino a 12 kW da posizionare all'interno dell'armadio
Entrambe le soluzioni operano in sicurezza sia in aree dalle temperature estreme, tra -25 e +50°C. Offrono un'alimentazione fino a 800 V CC per il collegamento diretto con il sistema di batterie, senza bisogno di alcuna conversione di potenza; Certificazioni CE/UL per operazioni in tutto il mondo; alta efficienza energetica e affidabilità.
Numerose altre soluzioni sono disponibili all'interno della nostra gamma di prodotti a catalogo; altri possono essere definiti insieme in base alle specifiche esigenze dei vostri clienti.

Raffredda­mento ad aria per armadi contenenti batterie

Alcuni container fotovoltaici combinano il raffreddamento ad aria attivo e passivo. In questi casi la convezione naturale attraverso i filtri di scarico è supportata da un condizionatore ausiliario, attivato solo nei mesi più caldi. I condizionatori servono sia il pacco batterie che i componenti elettronici del pannello di controllo; possono essere alimentati con produzione di energia extra estiva dell'impianto fotovoltaico per tenere sotto controllo i consumi energetici.

Protezione antincendio

I sistemi di accumulo con batterie agli ioni di litio sono fondamentali per l'energia pulita di oggi e di domani, ma le celle delle batterie vecchie o danneggiate possono causare incendi. Sono quindi necessarie soluzioni di rilevamento e estinzione rapide che, attraverso le nostre luci e sirene, possono garantire la corretta segnalazione dell'evento.

Statistiche e tendenze

Agosto 2022. La dimensione globale del mercato delle batterie di accumulo energetico è stata di 9,21 miliardi di dollari nel 2021. Si stima che il mercato aumenterà da 10,88 miliardi di dollari nel 2022 a 31,20 miliardi di dollari entro il 2029 con un CAGR del 16,3% durante il periodo di previsione, secondo Fortune Business Insights™.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

ONE-STOP THERMAL MANAGEMENT FOR BATTERY ENERGY STORAGE

  • inglese
pdf 1,9 MB Download

SIGNALING SOLUTIONS FOR BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS

  • inglese
pdf 1,3 MB Download

VLV 12

  • inglese
pdf 270 KB Download

DMC 8.0

  • inglese
pdf 660 KB Download