Gestión de los picos de carga y las fluctuaciones de la calidad de la tensión
Un componente fundamental de cualquier sistema de almacenamiento de energía es el sistema de conversión de energía, o "PCS". El PCS se utiliza en una gran variedad de sistemas de almacenamiento y es el dispositivo intermediario entre el elemento de almacenamiento, normalmente grandes bancos de baterías (CC) de diversas químicas, y la red eléctrica (CA).
Los convertidores pueden utilizarse también en vehículos ferroviarios, turbinas eólicas y bancos de pruebas para motores, engranajes y transformadores.
El tipo típico de conversión tiene lugar en el campo de la conversión de tensión, por ejemplo, de alta tensión a media tensión (o baja tensión) o a tensión continua. En el mismo curso puede tener lugar una conversión de frecuencia.
Las redes eléctricas limpias garantizan la seguridad operativa
Una buena calidad de la red es importante para todos los consumidores conectados. Hay que evitar daños en los componentes eléctricos e interrupciones. Aquí hay dos temas dominantes: la corrección del factor de potencia y la corrección de armónicos. Ambas son muy importantes para el acoplamiento entre la industria y la red eléctrica.
Existen diferentes técnicas para lograr las dos compensaciones mencionadas: la mayoría de las soluciones son de refrigeración con ventiladores con filtro; los ventiladores con filtro para montaje en el techo también se adaptan muy bien; los calentadores y los termostatos son opciones igualmente comunes y muy útiles.
Contenedores preconfigurados que incluyen unidades de refrigeración exterior
En una línea de corriente continua de ultra alta tensión (UHVDC), suele haber una estación convertidora tanto en el punto de inicio como en el de destino. Para resolver los problemas inesperados de montaje y puesta en marcha en zonas remotas de la obra, los clientes suelen preferir construir soluciones de contenedores prefabricados, en los que todos los sistemas de protección y control necesarios pueden instalarse en el armario y colocarse en un contenedor de antemano. La carga térmica del contenedor es de unos 10 a 15 kW, también debido a la exposición al sol, lo que significa que se necesitan de 2 a 3 climatizadores en cada contenedor.
La refrigeración líquida garantiza el funcionamiento en cualquier tipo de entorno
Los sistemas PCS suelen incluirse en los armarios de control, cuya convección natural del aire está garantizada por la combinación de ventiladores y filtros de escape.
Al mismo tiempo, la electrónica de potencia y el filtro de red requieren una refrigeración líquida más precisa, que puede alcanzarse cómodamente mediante la presencia de un intercambiador de calor agua-agua interno y un refrigerador de agua externo. Esta refrigeración líquida tan eficaz amplía el abanico de usos del sistema PCS para incluir zonas con climas difíciles y altas temperaturas ambientales.