Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie energii na rynku wynajmu, mobilne agregaty prądotwórcze są idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań w obszarach miejskich jak i niezurbanizowanych, gdzie potrzebne jest tymczasowe zasilanie charakteryzujące się prostotą użytkowania, niską emisją hałasu i łatwym dostępem w celu konserwacji.
Mobilne generatory prądu są wykorzystywane nie tylko na imprezach, placach budowy lub tymczasowych węzłach ładowania EV, ale są również wdrażane w celu wspierania stabilności sieci. Obok tradycyjnych generatorów z silnikiem Diesla, technologia BESS oferuje obecnie połączone rozwiązania spalinowo-bateryjne lub w pełni elektryczne, które zmniejszają zużycie paliwa, hałas i emisję dwutlenku węgla.
Chłodzenie cieczą dla pakietów akumulatorów
Aktywne chłodzenie wodą jest najlepszą metodą zarządzania temperaturą, która poprawia wydajność akumulatorów.
Nasze chłodziarki mogą bezpiecznie pracować w zimnych i gorących regionach, od -25 do +50°C. Oferują zasilanie do 800 V DC, aby bezpośrednio połączyć się z systemem baterii bez potrzeby konwersji mocy; certyfikaty CE/UL dla zastosowania w dowolnym miejscu na świecie; wysoką wydajność energetyczną i niezawodność.
Chłodzenie panelu sterowania
Naturalna konwekcja przez filtry wylotowe może być wspomagana przez pomocniczy agregat chłodzący, uruchamiany tylko w cieplejszych miesiącach roku. Pomocnicze jednostki chłodzące służą zarówno do obsługi pakietu akumulatorów, jak i elektronicznych elementów centrali.
Liczne inne rozwiązania są dostępne w ramach naszego asortymentu w katalogu; inne mogą być zdefiniowane wspólnie zgodnie z konkretnymi potrzebami Państwa klientów.
Ochrona przeciwpożarowa
Systemy magazynowania z bateriami litowo-jonowymi są kluczowe dla czystej energii zarówno dziś i w przyszłości, ale stare lub uszkodzone ogniwa baterii mogą powodować pożary. Potrzebne są szybkie rozwiązania w zakresie wykrywania i gaszenia pożarów. Łączymy je z naszymi sygnalizatorami świetlnymi i sygnalizatorami akustycznymi, aby zapewnić prawidłowe zgłoszenie zdarzenia.
Broszury
| Opis | Język | Format | Rozmiar | Do pobrania |
|---|---|---|---|---|
Chillery do magazynowania energiiRozwiązania chłodzenia cieczą firmy Pfannenberg dla systemów magazynowania energii z akumulatorów (BESS) |
|
1,2 MB | Do pobrania |