Die Energie von morgen schon heute möglich machen
Ein intelligentes Stromnetz (auch: Smart Grid) ist ein Stromnetz, das digitale und andere fortschrittliche Technologien nutzt, um den Transport von Strom aus allen Erzeugungsquellen zu überwachen und zu steuern und so den unterschiedlichen Strombedarf der Endverbraucher zu decken. Intelligente Stromnetze koordinieren die Bedürfnisse und Fähigkeiten aller Erzeuger, Netzbetreiber, Endverbraucher und Strommarktakteure, um alle Teile des Systems so effizient wie möglich zu betreiben, die Kosten und Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Systems zu maximieren.
Europäische und US-amerikanische Versorgungsunternehmen mit ehrgeizigen strategischen Plänen, sich zu digitalen Unternehmen zu entwickeln, sind Vorreiter bei den Investitionen, der Innovation und der Einführung intelligenter Stromnetze.
Auch die State Grid Corporation of China kündigte für 2020 Investitionen in Höhe von 25 Mrd. CNY (3,5 Mrd. USD) in die digitale Infrastruktur an, um technologiebasierte Projekte im Rahmen der Bemühungen um eine Wiederbelebung der Wirtschaft zu unterstützen. Bei dieser Transformation haben sich einige Akteure bereits auf unsere Klimatisierungstechnologie für Schaltschränke verlassen.
Intelligente Schaltschänke - intelligente Klimatisierung
Riesige Ultrahochspannungsleitungen übertragen Wind- und Wasserenergie in Megastädte. Digitale Umspannwerke spielen eine wichtige Rolle beim Ausbau des intelligenten Verkehrsnetzes. Ihre gasisolierten Schaltanlagen, Spannungs- und Stromwandler sind mit intelligenten Schaltschränken ausgestattet, die u.a. Komponenten für die Kommunikation mit der Leitstelle enthalten. Zur Ausstattung dieser Schaltschränke gehören speziell entwickelte Kühlgeräte von Pfannenberg. Speziell ausgestattete Kühlgeräte übernehmen das Thermomanagement für die elektrischen Komponenten in den Smart Electrical Enclosures. Für die Einbindung in das Kommunikationssystem der Leitstelle verfügen sie über eine intelligente Steuerung und eine RS 485-Schnittstelle für die serielle Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.
Die integrierte Selbstdiagnose minimiert den Wartungsbedarf, den das Gerät im Bedarfsfall an die Zentrale meldet. Lange Luftkanäle ermöglichen einen perfekten Luftstrom durch den Schaltschrank und eliminieren Hot Spots. Die robusten Kühlgeräte werden in einem Edelstahlgehäuse geliefert und bieten dank eines Kondensators mit besonders großen Lamellenabständen einen hochwirksamen Schutz gegen stark verschmutzte und aggressive Umgebungsluft. Da die intelligenten Schaltschränke in der Regel im Außenbereich stehen und Temperatur- und Witterungsschwankungen ausgesetzt sind, verfügen die Kühlgeräte über eine integrierte Heizung. So kann das Innere des Schaltschranks auch im Winter und bei feuchtem Klima vor Korrosion geschützt und die Temperatur kontinuierlich auf einem für die elektronischen Bauteile optimalen Niveau gehalten werden.
Maximale Verfügbarkeit der Leitstelle
Die digitalen Umspannwerke in den expandierenden Smart Grids sind mit kommunikationsfähigen Leitstellen ausgestattet. Diese werden in Form von voll ausgestatteten Containern geliefert. Die Kühlung ihrer anspruchsvollen Elektronik erfolgt durch leistungsstarke, outdoor-taugliche Kühlgeräte mit entsprechenden Kommunikationsschnittstellen.
Das Internet der Energie
Die Schaffung intelligenter, kommunikationsfähiger und flexibler Stromnetze gilt als eine der größten technischen Herausforderungen unserer Zeit. Als führendes Unternehmen im Bereich des industriellen Wärmemanagements bieten wir dafür schon heute Lösungen an. Weltweit unterstützen wir mit unseren Innovationen die Entwicklung von Smart Grids - auf dem Weg zu einem globalen Internet der Energie.