Énergie Hydrogène

Nos solutions augmentent l'efficacité des systèmes de traitement, de stockage et de distribution de l'hydrogène.

L'hydrogène comme ressource énergétique durable

L'hydrogène vert devient un élément clé pour favoriser la transition énergétique et assurer un avenir durable. Chez Pfannenberg, nous avons rapidement adopté cette nouvelle technologie en la soutenant par des solutions de gestion thermique et

de signalisation qui prolongent sa durée de vie et son efficacité.
Nous sommes à votre entière disposition pour étudier ensemble des solutions adaptées à différents types d'applications.
Veuillez nous contacter!

Conversion d'énergie et traitement de l'hydrogène.

L'électrolyse de l'hydrogène vert consiste à décomposer des molécules d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant une source d'énergie propre. Le processus comprend plusieurs étapes cruciales, chacune nécessitant un contrôle précis de la température pour garantir des performances optimales et une longue durée de vie.

  • Redresseur : Il gère l'alimentation électrique de l'électrolyseur, assurant un apport électrique constant. Les composants électriques génèrent une chaleur importante durant leur fonctionnement. Un refroidissement efficace est essentiel pour prévenir la surchauffe et maintenir l'efficacité. Les méthodes de refroidissement incluent souvent un système de refroidissement par eau ou un refroidisseur à air.
  • Piles à hydrogène : Ce sont le cœur de l'électrolyseur, où se produisent les réactions électrochimiques pour générer des gaz hydrogène et oxygène. Ce processus libère de la chaleur qui doit être dissipée pour maintenir une température de fonctionnement stable. En général, un refroidisseur à air évacue l'excès de chaleur et refroidit le fluide avant sa recirculation.
     
  • Purification des gaz : Après la production, l'hydrogène subit une purification pour éliminer les contaminants tels que l'humidité, l'oxygène, l'azote et les gaz résiduels, garantissant qu'il atteigne les niveaux de pureté requis pour des applications industrielles ou de mobilité. Ces processus de purification libèrent souvent une chaleur significative. À ce stade, un refroidisseur supplémentaire est généralement nécessaire pour gérer la charge thermique et maintenir des conditions de fonctionnement optimales.

Stations de ravitaillement en hydrogène

Le ravitaillement en hydrogène implique des étapes énergivores : compression, pré-refroidissement, stockage et distribution. Chacune génère de la chaleur et nécessite une gestion thermique efficace pour maintenir les performances, la sécurité et la conformité.

  • Compression de l'hydrogène : L'hydrogène doit être comprimé à haute pression (généralement 350 à 700 bars) pour être stocké et distribué. Des refroidisseurs industriels et des échangeurs de chaleur air/eau sont couramment utilisés pour stabiliser la température du compresseur.
  • Pré-refroidissement avant distribution : Pour garantir un ravitaillement rapide et sûr et respecter des protocoles tels que la norme SAE J2601, l'hydrogène doit être refroidi avant d'entrer dans le véhicule. Ce pré-refroidissement empêche la surchauffe et permet un ravitaillement en moins de cinq minutes, même à haute pression, généralement à l'aide de systèmes de réfrigération compacts ou de refroidisseurs intégrés au distributeur.
  • Systèmes de stockage : Les réservoirs de stockage haute pression de la station nécessitent également un contrôle de la température afin d'éviter les fluctuations de pression causées par la chaleur ambiante ou la compression du gaz. Un refroidissement passif ou actif peut être appliqué selon la taille de l'installation et sa situation géographique.
  • Systèmes de contrôle électronique : Les panneaux de commande, l’électronique de puissance et les équipements de surveillance de la station-service doivent être protégés contre les dégradations ou les pannes liées à la température, souvent par des ventilateurs filtrants, des climatiseurs ou un échangeur de chaleur air/eau + refroidisseur.

En fonction des conditions environnementales et du débit de la station, des systèmes de refroidissement à air et à liquide peuvent être déployés pour répondre aux exigences opérationnelles.

Systèmes d'alarme

L'objectif principal des systèmes d'alarme dans les usines d'hydrogène est d'alerter les opérateurs en cas de conditions anormales ou de dangers susceptibles de menacer le personnel, l'équipement ou l'environnement.

Ces alarmes visuelles ou sonores peuvent être déclenchées par divers facteurs, notamment des variations de température, de pression, de débit ou de concentrations chimiques, par exemple :

• Alarmes de haute pression : déclenchées lorsque la pression dans une cuve ou un système de tuyauterie dépasse un seuil prédéterminé.

• Alarmes de température : déclenchées lorsque la température d'une cuve ou d'un système de tuyauterie dépasse un seuil prédéterminé.

• Alarmes de détection de gaz : déclenchées lorsque la concentration d’un gaz spécifique dépasse un seuil prédéterminé.

• Alarmes de débit : déclenchées lorsque le débit d’un gaz ou d’un liquide descend en dessous ou dépasse un seuil prédéterminé.

Notre gamme de signalisation visuelle et sonore comprend des dispositifs de signalisation conformes aux normes SIL/PL ainsi que des solutions de signalisation Ex pour garantir une intervention rapide afin de prévenir les accidents ou les dommages matériels.

Brochures

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

OPTIMAL COOLING FOR HYDROGEN SYSTEMS

  • anglais
pdf 960 KB Téléchargement