Règlement sur les gaz fluorés (F-Gas)

Votre feuille de route vers un avenir sûr et durable commence ici !
Notre objectif est simple : vous accompagner dans ce changement réglementaire avec clarté, sécurité et confiance, en veillant à ce que chaque solution soit à la fois pérenne et pleinement conforme.

La sécurité avant tout: votre conseiller de confiance pour une transition F-Gas en toute sécurité

Le règlement européen F-Gas (UE) 2024/573 transforme en profondeur le climatiseurs et les centrales de refroidissement. Des limites de PRG plus basses, des dates de retrait strictes et des obligations accrues pour les exploitants font du choix du fluide frigorigène une décision qui n’est plus seulement technique — mais aussi juridique, environnementale et critique en matière de sécurité.

Chez Pfannenberg, nous vous accompagnons dans cette transition en toute confiance. Notre principe est inébranlable : protéger les personnes, les machines et l’environnement.

Vos prochaines étapes pour une transition F-Gas sûre et conforme

  • Planifiez dès maintenant un passage en temps voulu vers des fluides frigorigènes conformes.
    Des limites strictes de PRG s’appliqueront aux unités de refroidissement et aux groupes frigorifiques à partir de 2027, et l’utilisation des gaz fluorés sera interdite dans l’UE à partir de 2032. Anticiper le changement dès aujourd’hui permet d’éviter des reconceptions de projets ultérieures.
     
  • Pour les applications intérieures liées à la sécurité, nous recommandons l’utilisation de fluides frigorigènes non inflammables (A1 / R513A). 
    L’utilisation de fluides frigorigènes inflammables (A2L, A3) nécessite une analyse de risques approfondie, incluant l’évaluation de la ventilation, l’identification des sources d’inflammation et la mise en place de zones de sécurité.
     
  • Alignez la planification de vos produits sur des dates de conversion fixes.
    ​​​​​​​Pour une feuille de route détaillée de la transition des fluides frigorigènes — comprenant les calendriers, les alternatives sûres et les futures plateformes technologiques — veuillez consulter les documents techniques disponibles dans notre section de téléchargement.

Contactez-nous pour toutes vos demandes concernant les F-Gas.

Demander de l’assistance

Besoin d’aide pour comprendre ou appliquer la nouvelle réglementation F-Gas ? Cliquez ci-dessous pour bénéficier de conseils et de l’assistance de nos experts Pfannenberg.

DEMANDER DE L'ASSISTANCE

Demander de référence croisée

Souhaitez-vous faire correspondre vos unités de refroidissement ou vos groupes frigorifiques afin de mettre à jour votre portefeuille ? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour une référence croisée professionnelle.

DEMANDER DE RÉFÉRENCE CROISÉE

Documents douaniers et de sécurité

Pour les applications soumises à la réglementation en matière de sécurité, le règlement sur les gaz fluorés autorise l'utilisation de fluides frigorigènes dont le PRG est inférieur à 750. Accédez ici aux documents correspondants et aux conseils douaniers.

OBTENIR DES CONSEILS

Prendre rendez-vous pour un entretien individuel

Afin d'offrir un accompagnement encore plus ciblé durant cette phase de transition difficile, Pfannenberg propose désormais un service d'expertise personnalisé. Les consultations sont disponibles en allemand, en anglais et en italien.

PRENEZ RENDEZ-VOUS ICI

Téléchargements

Veuillez trouver ci-dessous nos brochures à télécharger sur nos solutions thermiques d’avenir pour les unités de refroidissement et les groupes frigorifiques.

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Regulatory Framework and Risk Assessment

Regulatory Framework and Risk Assessment for the Use of R-513A vs A2L_A3 Refrigerants in Industrial Cooling

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Regulatory and Operational Implications of Using Propane

Regulatory and Operational Implications of Using Propane in Industrial Cabinet Cooling Units

  • anglais
pdf 130 KB Téléchargement

Regulatory and Operational Implications of Using R1234yf-A2L

Regulatory and Operational Implications of Using R1234yf-A2L in Industrial Cabinet Cooling Units

  • anglais
pdf 130 KB Téléchargement

FAQs

Il s’agit d’un règlement européen en vigueur qui fixe des limites strictes à l’utilisation des fluides frigorigènes fluorés. Il introduit des seuils de PRG plus bas, des dates de retrait clairement définies et des obligations accrues pour les exploitants afin de garantir des solutions de refroidissement plus sûres et plus durables.

  • À partir de 2027, les unités de refroidissement et les groupes frigorifiques devront respecter des limites strictes de PRG.
  • À partir de 2032, l’utilisation des gaz fluorés sera interdite dans l’Union européenne.

Pfannenberg recommande le R513A (A1), un fluide frigorigène non inflammable, reconnu au niveau mondial, qui minimise les risques de responsabilité et garantit la conformité réglementaire. Les fluides frigorigènes inflammables (A2L, A3) ne doivent être utilisés qu’en extérieur ou dans des locaux techniques séparés, avec une analyse complète des risques et des mesures de sécurité appropriées.

Planifiez tôt. Alignez le développement de vos produits sur les dates de conversion, passez à des fluides frigorigènes conformes tels que le R513A d’ici 2026/2027, et préparez-vous à nos produits utilisant des fluides frigorigènes naturels comme le CO₂ à partir de 2032. Une anticipation précoce permet d’éviter des reconceptions coûteuses et des retards de projet.