εCOOL Luft-/Luft-Wärmetauscher der Baureihe PAS

Ergebnisse 3/3
Typ Spezifische Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE
PAS 6043 20 W/K 618 x 380 x 212 mm 230 V
PAS 6133 65 W/K 937 x 410 x 199 mm 230 V
PAS 6203 100 W/K 1555 x 485 x 252 mm 230 V
verfügbar in Bearbeitung optional