| Daten | PAS 6133 | |
|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Spezifische Kälteleistung | 65 W/K | |
| Luftvolumenstrom freiblasend | intern | 1175 / 1300 m³/h |
| extern | 1175 / 1300 m³/h | |
| Umgebungstemperatur | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
| IP 34 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.