PAS 6133

Wymienniki ciepła powietrze/powietrze 65 W/K

PAS: do montażu na drzwiach lub boku szafy

  • wycięcie kompatybilne z DTS 6201C i DTS 6301C
  • łatwe w montażu uszczelnienie, bez potrzeby przeróbek wycięcia montażowego
  • zintegrowany termostat do sterowania temperaturą
  • dodatkowy termostat do ostrzegania o podwyższonej temperaturze
  • urządzenie bezobsługowe
  • duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty

rodzaj ochrony

montaż z boku

alarm temperatury

regulacja temperatury

wycięcie zgodne z jednostkami DT | P/W

Dane techniczne

DanePAS 6133
Napięcie znamionowe ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
Specyficzna moc chłodnicza65 W/K
Przepływ powietrza bez filtrawewn.1175 / 1300 m³/h
zewn.1175 / 1300 m³/h
Temperatura otoczenia–25 … +55 °C / –13 … +131 °F
Rodzaj ochrony według EN 60529IP 54w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
IP 34w stosunku do otoczenia, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity PAX pdf 78 KB Download
Manual Filter Adapter PAX pdf 350 KB Download
TechnDataSheet PAX 6133 pdf 180 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 600 KB Do pobrania

Wycięcie PAS (DXF)

  • angielski
zip 10 KB Do pobrania

Model 3D PAS (STEP)

  • angielski
zip 1,2 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaNapięcie znamionowe230 V AC
PAS 6133Numer artykułu12982411055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaSztukNumer artykułu
Adapter filtra (RAL 7035)118060200001
Mata filtracyjna z włókniny518061600001

Zalety produktów

  1. 1

    Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym

    zapewniająca bezpieczną cyrkulację powietrza i wyeliminowanie gorących miejsc.

  2. 2

    Pomocnicza krawędź do montażu

    dzięki niej wymiennik ciepła może stać samodzielnie podczas wypakowywania go oraz przed montażem, a także zapobiega niekontrolowanemu wyślizgnięciu się jednostki podczas montażu w otworze montażowym przeprowadzanego przez jedną osobę.

  3. 3

    Przyjazne w obsłudze

    dzięki bezpośredniemu dostępowi do wentylatorów, dlatego też czas naprawy jest o 80 % krótszy.

  4. 4

    Opcjonalny filtr wstępny

    możliwość modernizacji i zamontowania filtra aluminiowego, filtra z włókniny lub filtra harmonijkowego do zastosowań z wymiennikami ciepła w różnych warunkach otoczenia.

  5. 5

    Najwyższa wszechstronność

    ze względu na kompatybilność wycięć montażowych w pięciu klasach wydajności oraz do klimatyzatorów i wymienników ciepła powietrze/woda firmy Pfannenberg.

  6. 6

    Zintegrowany termostat

    zapewniający regulację temperatury; dodatkowy, niewymagający konserwacji termostat gwarantujący ostrzeżenie przed nadmiernym wzrostem temperatury.