| Dane | PAS 6203 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | |||
| Specyficzna moc chłodnicza | 100 W/K | ||
| Przepływ powietrza bez filtra | wewn. | 1175 / 1300 m³/h | |
| zewn. | 1175 / 1300 m³/h | ||
| Temperatura otoczenia | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
| IP 34 | w stosunku do otoczenia, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.