| Datos | PAS 6203 | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
| 230 V | |||
| Capacidad frigorífica específica | 100 W/K | ||
| Volumen aire con boca libre | interno | 1175 / 1300 m³/h | |
| externo | 1175 / 1300 m³/h | ||
| Temperatura ambiente | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | ||
| Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |
| IP 34 | hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.