| Данные | PAS 6203 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | ||
| 230 В | |||
| Удельная мощность охлаждения | 100 Вт/K | ||
| Свободная подача воздуха | внутренний | 1175 / 1300 м³/ч | |
| внешний | 1175 / 1300 м³/ч | ||
| Температура окружающей среды | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию | |
| IP 34 | для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию | ||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.