| Datos | PAS 6133 | |
|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Capacidad frigorífica específica | 65 W/K | |
| Volumen aire con boca libre | interno | 1175 / 1300 m³/h |
| externo | 1175 / 1300 m³/h | |
| Temperatura ambiente | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |
| Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
| IP 34 | hacia el ambiente, si se usa según las especificaciones | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.