Die Lamellen des Verflüssigers besitzen einen extra großen Abstand von 3 mm und machen unsere Outdoor-Kühlgeräte weniger anfällig für Schmutzablagerungen. Der Vorteil: Hohe Effizienz und wartungsfreie Verfügbarkeit auch in stark partikelbelasteter Umgebungsluft.
Wärmetauscher mit 3 mm Lamellenabstand machen den Verflüssiger weniger anfällig für Schmutzablagerungen, die zum Verstopfen führen und die Effizienz beeinträchtigen können.
Haubenabdeckungen
Pulverbeschichtete Hauben aus Stahl oder Edelstahlhauben für den Einsatz im harten Produktionsumfeld.
Hermetisch geschlossener Kältekreis
Da keine Füllventile für Kältemittel vorhanden sind, treten auch keine Leckagen auf. Das garantiert eine 100%ige Effizienz, schont die Umwelt und macht ein Nachfüllen von Kältemittel überflüssig!