EB 140/160 WT

制冷机 14–16 kW
  • 4种预设配置和7种制冷量
  • 满足一系列应用
  • 全新制冷机系列旨在让您轻松选择和安装液体冷却解决方案。
  • 采用高品质设计的
  • 创新产品使用先进组件,以确保最佳性能和最优能源效率

系统防护等级

UL 508A approval (option)

水 | 水/乙二醇

微通道技术

低回差

加大水箱

增强泵

变频器技术

检修友好

高EER/节能

激光应用

技术数据

DataEB 140 WTEB 160 WT
Rated voltage±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Cooling capacity (with pump)¹W18/A3214 / 15.4 kW16 / 17.6 kW
Flow rate (pump)¹37.3 l/min43 l/min
Pump pressure3 bar
Ambient temperature+15 … +45 °C
Airflow¹external7500 / 8250 m³/h
Connections (medium)IG1" BSP

¹ 基于50Hz运行的性能参数

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表 140 / 160 WT

  • 英语
pdf 430 KB 下载

標準配置的描述

  • 英语
pdf 130 KB 下载

畫畫

  • 英语
pdf 270 KB 下载

液压图

  • 英语
pdf 65 KB 下载

工作范围

  • 英语
pdf 41 KB 下载

更多如产品数据表,操作手册和CE认证等文件,可至我们官网的手册菜单栏输入具体料号下载。您可以在下方的“订购详情”里选择一个料号,点击链接获取手册。

订购信息

订购信息组态EB 140 WTEB 160 WT
物料号Basic4203140500142031605001
物料号H4203140501142031605012
物料号HS4203140501342031605014
物料号HSP4203140501542031605016
物料号UL4203140502242031605026

产品优点

  1. 1

    4种预设标准配置

    针对特定工业应用而设计,以百能堡60年经验为基础 - 针对每种需求提供全面的解决方案。

  2. 2

    冷却介质

    水 | 水/乙二醇溶液 | 低粘度油。最大粘度为10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C。

  3. 3

    MCHX技术

    使用冷凝旋管设计的微通道热交换器有助于让解决方案更高效和紧凑。附加的空气过滤器有助于延长保养时间间隔。

  4. 4

    智能液压回路

    完全不含铁,可搭配去离子水使用。液体箱体积大,可重新注水,前面板有液位指示器和压力计。背面有液压连接件和排水组件。水平离心水泵,设计紧凑,可靠性高,性能范围广。

  5. 5

    环境条件

    适合高达+45 °C的环境温度。

  6. 6

    最高效率

    生态设计以及根据ErP 2015对主要组件(压缩器、水泵和风扇)做出的谨慎选择可确保最大效率,且不会降低性能。

  7. 7

    环境友好

    高效制冷剂 R410A(R407C针对较小产品)。

  8. 8

    工业设计

    多功能(防震、可调脚、可堆放、轮脚),2个可拆卸侧板有助于轻松检修组件,顶部螺纹嵌入件有助于利用4个吊环螺栓吊起。