FLZ 600 / FLZ 610

湿控器 / 温/湿度控制器

FLZ系列湿控器在相对湿度达到预设值时,湿控器就会启动机柜加热器或过滤风扇,确保相对湿度保持在露点以上,防止冷凝水的产生、钢板腐蚀等。该产品将温控器和湿控器集成在一起,同时独立监控相对湿度和温度。

弹簧触点(FLZ 510)转换

最大负载(FLZ 610)

UL认证

技术数据

参数FLZ 600FLZ 610
换向范围0… +60 °C / +32 … +140 °F
产品说明机械湿控器电子湿-温控制器
触点类型弹簧换向触点换向/继电器
设置范围40–90 % R.H.40–90 % R.H. / 0 °C ... +60 °C
最大分断功率NCC24–250 V AC / 2 (0.2) A – min. 100 mA240 V AC, 8 (3) A or 120 V AC, 8 (3) A
NOC24–250 V AC / 5 (0.2) A – min. 100 mA24 V DC, 4 A
DC50 V, 1 A – 75 V, 0.5 A – min. 100 mA
工作温度范围0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
存储温度范围–20 … +80 °C / –4 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
适用于控制风扇和加热器
安装方式使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 44 KB Download
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 30 KB Download
Manual FLZ 600 pdf 300 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 420 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 540 KB 下载

3D模型 FLZ 600 (STEP)

  • 英语
zip 3.2 MB 下载

3D模型 FLZ 610 (STEP)

  • 英语
zip 2.8 MB 下载

EAC证书 FLZ 610

  • 俄语
pdf 250 KB 下载

UL certificate FLZ 600

  • 英语
pdf 220 KB 下载

UL certificate FLZ 610

  • 英语
pdf 220 KB 下载

订购信息

订购信息FLZ 600FLZ 610
物料号1720700000017218100000

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    湿控器

    在相对湿度达到预设值时控制机柜加热器或过滤风扇。

  2. 2

    相对湿度

    确保保持在露点以上,防止电子组件产生冷凝水、钢板腐蚀等。

  3. 3

    结合

    过滤风扇使用,省时、省料、节能、环保。

  4. 4

    电气连接

    使用螺旋式接线柱,DIN导轨快速卡扣。

  5. 5

    结合

    控制柜加热器使用,有助于管理控制柜内的温控。

  6. 6

    使用湿控器

    可提高生产流程可靠性,减少能耗(因为按需使用),提高受控加热器与过滤风扇的使用效率。

  7. 7

    电子组合产品FLZ 610

    将温控器和湿控器于一个外壳,同时独立监控相对湿度和温度。