PWS 71002 10kW

空气/水 热交换器 10000 W
  • 经济耐用,无需保养
  • 安装开孔无需任何额外密封
  • 内置温控器和电磁阀,实现高效温控
  • 同时内置温度监控和报警装置

侧装

系统防护等级

进出风口长距离

温度控制

技术数据

参数PWS 71002
额定电压 ±10 %50/60 Hz AC50/60 Hz AC
400 V 3~230 V
制冷量 600 l/hW10/A3510,000 W
环境温度范围+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
水出口温度+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
系统防护等级遵循EN 60529IP 55如按厂家规定使用,面向机柜

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1.5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 370 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 190 KB 下载

开孔

  • 英语
pdf 86 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.7 MB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 1.7 MB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PWS 71002
额定电压400 V AC230 V AC
物料号1205780205512057810055

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。