PWS 71002 10kW

Échangeur thermique air/eau 10.000 W
  • sans entretien
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de la température
  • surveillance de la température intégrée avec contact d'alarme

montage sur le côté

système de protection

grande distance entrée / sortie

contrôle de température

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 71002
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA50/60 Hz CA
400 V 3~230 V
Puissance frigorifique à 600 l/hW10/A3510.000 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée de l’eau+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Indice de protection selon EN 60529IP 55vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 490 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 190 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 86 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 1,7 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 71002
Tension nominale400 V CA230 V CA
Numéro d'article1205780205512057810055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.