Échangeurs thermiques air/eau montés sur le toit

Résultats 1/1
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale EAC CE UKCA
PWD 5402 3,4 kW 190 x 720 x 465 mm 230 V
PWD 5302 2,15 kW 140 x 600 x 390 mm
disponible en préparation en option