| Description | Type | Dimensions |
|---|
Téléchargements
Avantages du produit
-
1
Fiabilité des processus
- Débit d'air et puissance frigorifique élevés.
- La charge calorifique ne sera pas transférée dans l'air ambiant.
- Surveillance de température intégrée avec contact d'alarme.
-
2
Joint de surface
Pour protéger contre la pénétration de l'eau via la surface du toit de l'armoire de commande.
-
3
Maintenance et montage faciles
- Design compact.
- Le joint ne requiert aucune retouche élaborée de la découpe de montage.
- Aucun entretien.
-
4
Circuit d'eau
- Testé à la pression à 30 bar.
- Pression de service maximale de 10 bars.
-
5
Économique
- Compatibilité de système avec les centrales de refroidissement.
- Peut être intégré dans les circuits de refroidissement existants.
- Électrovanne et thermostat intégrés pour le contrôle de température à haute efficacité énergétique.
-
6
Haute résilience
- Protection IP très élevée.
- Peut être utilisé dans des conditions environnementales agressives.
- Indépendant de la température ambiante au lieu d'installation.