| Descripción | Tipo | Dimensiones |
|---|
Descargas
Ventajas del producto
-
1
Seguridad de proceso
- Flujo de aire y capacidad frigorífica altos.
- El calor no se difunde en el entorno.
- Monitorización integrada de la temperatura con contacto de alarma.
-
2
Junta superficial
Protección contra la penetración de líquidos a través de la superficie del techo del armario eléctrico.
-
3
Facilidad de mantenimiento y montaje
- Diseño compacto.
- La sujeción no requiere modificar la plantilla de taladrado.
- Sin mantenimiento.
-
4
Circuito de agua
- Probado hasta 30 bar.
- Presión de servicio máxima de 10 bar.
-
5
Económico
- Compatibilidad de sistema con los refrigeradores.
- Pueden integrarse en los circuitos de refrigeración existentes.
- Válvula solenoide y termostato integrados para un control de la temperatura de alta eficiencia energética.
-
6
Alta resiliencia
- Grado de protección IP muy alto.
- Utilizable en condiciones ambientales agresivas.
- Independientes de la temperatura ambiente del lugar de instalación.