Échangeur thermique air/eau mince
Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | cURus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWS 71002 | 10,0 kW | 1800 x 600 x 315 mm | 230 / 400 V¹ | |||
![]() |
PWS 7702 | 7,0 kW | 1800 x 460 x 310 mm | 230 / 400 V¹ | |||
![]() |
PWS 7502 | 5,2 kW | 1400 x 460 x 235 mm | 115 / 230 V | |||
![]() |
PWS 7332 | 3,15 kW | 950 x 400 x 190 mm | 115 / 230 V | |||
![]() |
PWS 7332 L | 3,15 kW | 1350 x 400 x 190 mm | 115 / 230 V | |||
![]() |
PWS 7152 | 1,5 kW | 950 x 400 x 115 mm | 115 / 230 V | |||
![]() |
PWS 7102 | 950 W | 500 x 200 x 150 mm | 115 / 230 V | |||
![]() |
PWS 7062 | 600 W | 500 x 200 x 100 mm | 115 / 230 V |
disponible
en préparation
en option