PWS 71302 12.5kW

Échangeur de chaleur air/eau 12500 W

• Capot en acier robuste, facilement peinturable
• Sans maintenance
• Joint de montage convivial, sans nécessité de retouches complexes de la découpe de montage
• Thermostat et électrovanne intégrés pour le contrôle de la température
• Surveillance de la température intégrée avec contact d’alarme
• Hautes performances grâce à un faible débit et à une faible perte de charge

montage sur le côté

système de protection

grande distance entrée / sortie

contrôle de température

alarme température

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 71302
Tension nominale ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Puissance frigorifique
à 780 l/hW10/A3512,500 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée d'eau+1 … +35 °C / +34 … +95 °FDegrés de protection
selon EN 60529
IP 55côté armoire électrique
si utilisé conformément aux instructions du fabricant

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71302 230V EREM pdf 300 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Fiche produit

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Gabarit de montage

pdf 63 KB Téléchargement

Fichier modèle 3D STEP

zip 3,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 71302
Tension nominale230 V AC
Numéro d'article12057910055

Références d’article pour d’autres types sur demande.