You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWS 7102 115V NV 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
  • Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
  • Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
Caractéristiques techniques
Référence
12051017055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,697 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,4 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,082 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
950 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
950 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
153 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
260 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036227
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Référence
12051017055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,697 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,4 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,082 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
3242 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
153 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
260 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
17 lb.
GTIN (EAN)
4061131036227
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 270.61 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.12 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 244.22 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.22 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Supplement PWS 7062/ 7102 115V N/A pdf 269.86 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7102 115V NV 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensions
A
440 mm
B
170 mm
C
150 mm
D
10 mm
E
465 mm
F
15 mm
X
200 mm
Y
500 mm
Z
150 mm
A
17.32 in
B
6.69 in
C
5.91 in
D
0.39 in
E
18.31 in
F
0.59 in
X
7.87 in
Y
19.69 in
Z
5.91 in