PWS 7000
PWS 7102
Échangeur thermique air/eau Fixation latérale 950W IP55/NEMA 3R/4
230VAC
Réf. produit :
12051010251
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
- Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
Informations sur le produit "PWS 7102 230V AC 50/60 NV RAL UL"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
- Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
- Référence
- 12051010251
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,35 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,52 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,8 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,082 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,09 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 950 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1061 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 260 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 7,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036029
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 500 mm x 200 mm x 138 mm
- Référence
- 12051010251
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,35 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,52 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,5 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,8 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 48 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,082 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,09 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 3241 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 153 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 260 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036029
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Caractéristiques techniques