You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWS 7332 230V AC 50/60 RAL UL"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
  • Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
  • Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
Caractéristiques techniques
Référence
12053010251
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,1 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,6 A
Courant d'appel à 50 Hz
5,8 A
Courant d'appel à 60 Hz
6,6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,295 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,385 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3150 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3518 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
483 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
820 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
23 kg
GTIN (EAN)
4061131036807
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
950 mm x 400 mm x 190 mm
Référence
12053010251
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,1 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,6 A
Courant d'appel à 50 Hz
5,8 A
Courant d'appel à 60 Hz
6,6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,295 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,385 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
10748 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
483 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
820 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
51 lb.
GTIN (EAN)
4061131036807
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
37.4 inch x 15.7 inch x 7.5 inch