You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
  • Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
  • Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
Caractéristiques techniques
Référence
12050380055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,31 A
Courant d'appel à 50 Hz
1 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,0075 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
300 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
335 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Référence
12050380055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,31 A
Courant d'appel à 50 Hz
1 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,0075 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
1024 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
47 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
80 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 287.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Dimensions
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in