You are currently viewing content for: Vietnam · français

Informations sur le produit "PWS 7702 400V~ 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes - L’utilisation se fait en toute sécurité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
  • Capot en acier pouvant être peint - Ce capot en acier résistant peut être facilement peint pour s'harmoniser avec les couleurs de l'armoire ou celles de l'entreprise
  • Construction robuste - Design de qualité industrielle avec capot en acier amovible pour un accès aisé
Caractéristiques techniques
Référence
12057702055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,39 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,47 A
Courant d'appel à 50 Hz
1,63 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,74 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,363 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,464 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
6022 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
6724 W
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 500 L)
7000 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
2663 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
4525 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
58 kg
GTIN (EAN)
4061131038368
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
1800 mm x 460 mm x 310 mm
Référence
12057702055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
1,39 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
1,47 A
Courant d'appel à 50 Hz
1,63 A
Courant d'appel à 60 Hz
1,74 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
63 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,363 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,464 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 L)
23885 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
2663 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
4525 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
128 lb.
GTIN (EAN)
4061131038368
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
70.9 inch x 18.1 inch x 12.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 317.43 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 317.43 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 557.24 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ N/A pdf 557.24 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
Supplement PWS 7702 400V 3~ N/A pdf 1.15 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7702 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensions
A
525 mm
B
910 mm
C
210 mm
D
65 mm
E
442.5 mm
F
433.5 mm
G
410 mm
H
350 mm
X
460 mm
Y
1800 mm
Z
310 mm
A
20.67 in
B
35.83 in
C
8.27 in
D
2.56 in
E
17.42 in
F
17.07 in
G
16.14 in
H
13.78 in
X
18.11 in
Y
70.87 in
Z
12.2 in