PWS 7152 1,5kW

Échangeur thermique air/eau 1.500 W
  • deux classes de performances, découpe compatible avec PWS 7332
  • installation ou montage complet en externe ou en interne
  • sans entretien
  • joint d'étanchéité simplifiant le montage, sans retouche importante de la découpe de montage
  • thermostat intégré et électrovanne pour la régulation de la température
  • surveillance de la température intégrée avec contact d'alarme

montage sur le côté

système de protection

système de protection

alarme température

contrôle de température

Caractéristiques techniques

DonnéesPWS 7152
Tension nominale ±10 %50/60 Hz CA60 Hz CA
230 V115 V
Puissance frigorifique à 200 l/hW10/A351500 W
Température ambiante+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Température entrée d'eau+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Indice de protection selon EN 60529IP 55vers l’armoire électrique pour une utilisation
conforme à celle du fabricant

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7152 / 7332 pdf 310 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V pdf 510 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 210 KB Téléchargement

Découpe

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 880 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 1,7 MB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePWS 7152
Tension nominale230 V CA115 V CA
Numéro d'article1205151005512051517055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.