PWS 71002 10кВт

Воздухо-водяные теплообменники 10.000 Вт
  • не требуют технического обслуживания
  • уплотнение не требует обработки монтажного выреза
  • встроенные термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
  • встроенный датчик температуры с сигнальным контактом

навесной монтаж

степень защиты

большое расстояние вход/выход, нет точек перегрева

контроль температуры

Технические характеристики

ДанныеPWS 71002
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцAC 50/60 Гц
400 В 3~230 В
Мощность охлаждения при 600 л/чW10/A3510 000 Вт
Температура окружающей+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Температура воды на входе+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 55по отношению к шкафу при использовании
согласно рекомендации производителя

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
CE DECLARATION pdf 240 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 370 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 190 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 580 KB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 86 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,7 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 1,7 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPWS 71002
Рабочее напряжение400 В AC230 В AC
Заказной номер1205780205512057810055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.