| Данные | PWS 7332 L | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | |
| 230 В | ||
| Мощность охлаждения при 200 л/ч | W10/A35 | 3150 Вт |
| Температура окружающей | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |
| Температура воды на входе | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | |
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.