You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12051010253
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,8 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
950 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 200 л)
950 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
10 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Номер артикула
12051010253
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,8 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Количество фаз
1
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (60 Гц, БТУ, 200 л)
3241 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
50 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
16,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131036036
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
19.69 inch x 7.87 inch x 5.433 inch

Technical Drawings

PWS 7102 230V AC 50/60 304SS UL

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
280 mm
B
463 mm
C
112 mm
D
37 mm
E
904 mm
F
340 mm
X
400 mm
Y
950 mm
Z
190 mm
A
11.02 in
B
18.19 in
C
4.41 in
D
1.47 in
E
35.59 in
F
13.39 in
X
15.75 in
Y
37.4 in
Z
7.48 in