PWS 7000
PWS 7702
Воздушно-водный теплообменник Боковое крепление 6022W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Номер продукта:
12057710055
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
- Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Информация о продукте "PWS 7702 230V 7035"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
- Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
- Номер артикула
- 12057710055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 2,4 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 3,2 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 9,2 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 12 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 63 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,52 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,68 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 6022 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 6724 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 500 л)
- 7000 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 2646 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 4495 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 1800 mm x 460 mm x 310 mm
- Номер артикула
- 12057710055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 2,4 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 3,2 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 9,2 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 12 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 63 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,52 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,68 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 500 л)
- 23885 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 2646 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 4495 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 128 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 70.9 inch x 18.1 inch x 12.2 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 317.43 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 317.43 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 557.24 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7702 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 525 mm
- B
- 910 mm
- C
- 210 mm
- D
- 65 mm
- E
- 442.5 mm
- F
- 433.5 mm
- G
- 410 mm
- H
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 310 mm
- A
- 20.67 in
- B
- 35.83 in
- C
- 8.27 in
- D
- 2.56 in
- E
- 17.42 in
- F
- 17.07 in
- G
- 16.14 in
- H
- 13.78 in
- X
- 18.11 in
- Y
- 70.87 in
- Z
- 12.2 in
Размеры