PWS 7000
PWS 7062
Воздушно-водный теплообменник Боковое крепление 600W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Номер продукта:
12050617055
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
- Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Информация о продукте "PWS 7062 115V NV 7035"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
- Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
- Номер артикула
- 12050617055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,65 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,3 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 48 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,06 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 600 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 200 л)
- 600 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 82 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 140 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 500 mm x 200 mm x 100 mm
- Номер артикула
- 12050617055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,65 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,3 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 48 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,06 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (60 Гц, БТУ, 200 л)
- 2047 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 82 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 140 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 13 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131035893
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 19.7 inch x 7.9 inch x 3.9 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.14 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 244.22 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.22 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 373.8 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 BHS | N/A | 225.37 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062 / 7102 NV | N/A | 270.61 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7062/ 7102 115V | N/A | 269.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7062 115V NV 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 170 mm
- C
- 150 mm
- D
- 10 mm
- E
- 465 mm
- F
- 15 mm
- X
- 200 mm
- Y
- 500 mm
- Z
- 100 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 6.69 in
- C
- 5.91 in
- D
- 0.39 in
- E
- 18.31 in
- F
- 0.59 in
- X
- 7.87 in
- Y
- 19.69 in
- Z
- 3.94 in
Размеры