You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 71302 230V 7035 "

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12057910055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
2,37 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
2,36 A
Пусковой ток, 50 Гц
2,48 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,48 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,82 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1,2 W
Тип предохранителя
T
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
10000 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
11167 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 780 л)
12500 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 780 л)
12500 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
3396 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
5770 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
85 kg
GTIN (EAN)
4061131251187
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
2000 mm x 600 mm x 400 mm
Номер артикула
12057910055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
2,37 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
2,36 A
Пусковой ток, 50 Гц
2,48 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,48 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,82 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1,2 W
Тип предохранителя
T
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, БТУ, 780 л)
42651 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
3396 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
5770 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
176 lb.
GTIN (EAN)
4061131251187
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
78.8 inch x 23.6 inch x 15.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 266.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 266.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.39 MB Download
Supplement PWS 71302 230V N/A pdf 296.9 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
Manual PWx N/A pdf 708.12 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 71302 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
X
598 mm
Y
2000 mm
Z
399 mm
X
23.54 in
Y
78.74 in
Z
15.71 in