You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 7102 230V NV 7035 UL"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12051010055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,35 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,4 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,8 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
48 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,082 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,084 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
950 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
1061 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
153 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
260 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131035978
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Номер артикула
12051010055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,35 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,4 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,8 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
48 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,082 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,084 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 200 л)
3242 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
153 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
260 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
17 lb.
GTIN (EAN)
4061131035978
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 244.22 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 270.61 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Supplement PWS 7062 / 7102 NV N/A pdf 270.61 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7102 230V NV 7035 UL

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
440 mm
B
170 mm
C
150 mm
D
10 mm
E
465 mm
F
15 mm
X
200 mm
Y
500 mm
Z
150 mm
A
17.32 in
B
6.69 in
C
5.91 in
D
0.39 in
E
18.31 in
F
0.59 in
X
7.87 in
Y
19.69 in
Z
5.91 in