You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 71002 400V 3~ RAL"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12057802051
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
1,9 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
2,2 A
Пусковой ток, 50 Гц
8,3 A
Пусковой ток, 60 Гц
9,4 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1,05 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1,45 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
8333 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
9306 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 200 л)
10000 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 500 л)
10000 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
4079 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
6930 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
73 kg
GTIN (EAN)
4061131038573
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
1800 mm x 600 mm x 315 mm
Номер артикула
12057802051
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
1,9 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
2,2 A
Пусковой ток, 50 Гц
8,3 A
Пусковой ток, 60 Гц
9,4 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
66 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1,05 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1,45 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
4 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (60 Гц, БТУ, 200 л)
34121 btu/h
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 500 л)
34121 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
4079 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
6930 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
161 lb.
GTIN (EAN)
4061131038573
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
70.9 inch x 23.6 inch x 12.4 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 182.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.65 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 71002 400V 3~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
500 mm
B
500 mm
C
775 mm
D
350 mm
E
15 mm
F
270 mm
G
260 mm
H
370 mm
I
250 mm
J
150 mm
K
450 mm
L
530 mm
X
600 mm
Y
1800 mm
Z
315 mm
A
19.69 in
B
19.69 in
C
30.51 in
D
13.78 in
E
0.59 in
F
10.63 in
G
10.24 in
H
14.57 in
I
9.84 in
J
5.91 in
K
17.72 in
L
20.87 in
X
23.62 in
Y
70.87 in
Z
12.4 in