You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 7152 230V 7035 IP65"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12051510190
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,55 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,75 A
Пусковой ток, 50 Гц
1 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,92 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
53 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,125 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,185 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
1500 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
1675 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
283 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
480 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
21 kg
GTIN (EAN)
4061131036302
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
950 mm x 400 mm x 115 mm
Номер артикула
12051510190
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,55 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,75 A
Пусковой ток, 50 Гц
1 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,92 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
53 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,125 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,185 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 200 л)
5118 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
283 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
480 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
46 lb.
GTIN (EAN)
4061131036302
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
37.4 inch x 15.7 inch x 4.5 inch