You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "PWS 7032 300W 24VDC 7035"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
  • Прочная конструкция - Конструкция промышленного класса со съемной стальной крышкой, обеспечивающей удобный доступ
Технические данные
Номер артикула
12050380055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,31 A
Пусковой ток, 50 Гц
1 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,0075 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
300 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
335 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
47 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
80 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
300 mm x 150 mm x 85 mm
Номер артикула
12050380055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,31 A
Пусковой ток, 50 Гц
1 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,0075 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 200 л)
1024 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
47 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
80 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
7 lb.
GTIN (EAN)
4061131255321
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
11.8 inch x 5.9 inch x 3.7 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 287.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 778.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.72 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 318.17 KB Download
Supplement PWS 7032 assembled N/A pdf 309.83 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 778.04 KB Download
Manual PWS 7032 N/A pdf 689.33 KB Download
785408505 Manual PWS 7032.pdf N/A pdf 3 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7032 300W 24VDC 7035

Размеры
X
150 mm
Y
300 mm
Z
93 mm
X
5.91 in
Y
11.81 in
Z
3.66 in