PWS 71002 10kW

Intercambiador de calor aire/agua 10.000 W
  • no necesita mantenimiento
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje lateral

sistema de protección

amplia distancia

control de temperatura

Datos técnicos

DatosPWS 71002
Tensión nominal ±10 %50/60 Hz CA50/60 Hz CA
400 V 3~230 V
Capacidad frigorífica de 600 l/hW10/A3510 000 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura de entrada del agua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado de protección según EN 60529IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71002 230V pdf 490 KB Download
Supplement PWS 71002 400V pdf 400 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 190 KB Descargar

Abertura

  • inglés
pdf 86 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,7 MB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 71002
Tensión nominal400 V CA230 V CA
Número de artículo1205780205512057810055

Números de artículo para otros tipos a petición.