PWS 7332 3,2kW

Intercambiador de calor aire/agua 3.150 W
  • dos clases de rendimiento, abertura compatible con PWS 7152
  • se puede instalar o montar completamente de forma externa e interna
  • no necesita mantenimiento
  • sello fácil de montar, no es necesario readaptar la abertura de montaje
  • termostato y válvula solenoide integrados para controlar la temperatura
  • supervisión de temperatura integrada con contacto de alarma

montaje lateral

sistema de protección

sistema de protección

alarma de temperatura

control de temperatura

Datos técnicos

DatosPWS 7332
Tensión nominal ±10 %50/60 Hz CA60 Hz cA
230 V115 V
Capacidad frigorífica de 200 l/hW10/A353150 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura de entrada del agua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grado de protección según EN 60529IP 55hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 7152 / 7332 pdf 310 KB Download
Supplement PWS 7152/ 7332 115V pdf 510 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 210 KB Descargar

Abertura

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 800 KB Descargar

Certificación EAC

  • ruso
pdf 1,7 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 7332
Tensión nominal230 V CA115 V CA
Número de artículo1205301005512053017055

Números de artículo para otros tipos a petición.