PWS 71302 12.5kW

Intercambiador de calor aire/agua 12500 W

• Cubierta de acero robusta, fácilmente pintable
• Sin mantenimiento
• Junta de montaje fácil de instalar, sin necesidad de complejas modificaciones del recorte de montaje
• Termostato y válvula solenoide integrados para el control de la temperatura
• Monitorización de temperatura integrada con contacto de alarma
• Alto rendimiento basado en un bajo caudal y una baja pérdida de carga

montaje lateral

sistema de protección

amplia distancia

control de temperatura

alarma de temperatura

Datos técnicos

DatosPWS 71302
Tensión nominal ±10 %50/60 Hz AC
230 V
Capacidad frigorífica de 780 l/hW10/A3512,500 W
Temperatura ambiente+1 … +70 °C / +34 … +158 °F
Temperatura de entrada del agua+1 … +35 °C / +34 … +95 °F
Grados de protección
según EN 60529
IP 55hacia el armario eléctrico
si se utiliza conforme a las indicaciones del fabricante

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
CE DECLARATION PWS pdf 250 KB Download
Manual PWx pdf 1,5 MB Download
Supplement PWS 71302 230V EREM pdf 300 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Ficha de producto

  • inglés
pdf 270 KB Descargar

Plantilla de montaje

pdf 63 KB Descargar

Archivo de modelo 3D STEP

zip 3,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPWS 71302
Tensión nominal230 V AC
Número de artículo12057910055

Números de artículo para otros tipos disponibles bajo solicitud.