You are currently viewing content for: Vietnam · español

Información sobre el producto "PWS 71002 400V~ 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
  • Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Datos técnicos
Número de artículo
12057802055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
1,9 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
2,2 A
Corriente de arranque a 50 Hz
8,3 A
Corriente de arranque a 60 Hz
9,4 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1,05 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1,45 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
8333 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
9306 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
10000 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 500 L)
10000 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
8 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
4079 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
6930 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
73 kg
GTIN (EAN)
4061131038580
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
1800 mm x 600 mm x 315 mm
Número de artículo
12057802055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
1,9 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
2,2 A
Corriente de arranque a 50 Hz
8,3 A
Corriente de arranque a 60 Hz
9,4 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1,05 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1,45 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
34121 btu/h
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 L)
34121 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
46 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
4079 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
6930 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
161 lb.
GTIN (EAN)
4061131038580
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
70.9 inch x 23.6 inch x 12.4 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 182.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.65 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Manual PWx N/A pdf 369.24 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Supplement PWS 71002 400V N/A pdf 389.65 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 795.38 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 71002 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
500 mm
B
500 mm
C
775 mm
D
350 mm
E
15 mm
F
270 mm
G
260 mm
H
370 mm
I
250 mm
J
150 mm
K
450 mm
L
530 mm
X
600 mm
Y
1800 mm
Z
315 mm
A
19.69 in
B
19.69 in
C
30.51 in
D
13.78 in
E
0.59 in
F
10.63 in
G
10.24 in
H
14.57 in
I
9.84 in
J
5.91 in
K
17.72 in
L
20.87 in
X
23.62 in
Y
70.87 in
Z
12.4 in