PWS 7000
PWS 7502
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 4657W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Número de producto:
12057410055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Información sobre el producto "PWS 7402 230V 50/60Hz 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
- Número de artículo
- 12057410055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 1,3 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 6,6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 57 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,295 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,385 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 4657 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 5200 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 853 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1450 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 31 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038108
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1350 mm x 390 mm x 189 mm
- Número de artículo
- 12057410055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 1,3 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 6,6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 57 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,295 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,385 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 17743 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 853 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1450 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 68,343 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038108
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 53.15 inch x 15.354 inch x 7.44 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 163.02 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 163.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.17 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 73x2/74x2 | N/A | 244.54 KB | Download | |
| Supplement PWS 73x2/74x2 | N/A | 244.54 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7402 230V 50/60Hz 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 440 mm
- B
- 711.5 mm
- C
- 180 mm
- D
- 20 mm
- E
- 455 mm
- F
- 420 mm
- G
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1400 mm
- Z
- 239 mm
- A
- 17.32 in
- B
- 28.01 in
- C
- 7.09 in
- D
- 0.79 in
- E
- 17.91 in
- F
- 16.54 in
- G
- 13.78 in
- X
- 18.11 in
- Y
- 55.12 in
- Z
- 9.41 in
Dimensiones