PWS 7000
PWS 7152
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1500W IP55/NEMA 3R/4
115VAC 7035
Número de producto:
12051517055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Información sobre el producto "PWS 7152 115V NV 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
- Número de artículo
- 12051517055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 53 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,2 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 283 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 480 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131036401
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 950 mm x 400 mm x 115 mm
- Número de artículo
- 12051517055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 1,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 53 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,2 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 2 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 200 L)
- 5118 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 283 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 480 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131036401
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 37.4 inch x 15.7 inch x 4.5 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 300.63 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 863.15 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 208.19 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.19 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 373.8 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWS 7152/ 7332 115V | N/A | 285.47 KB | Download | |
| Supplement PWS 7152/ 7332 115V | N/A | 285.47 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7152 115V NV 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 280 mm
- B
- 463 mm
- C
- 112 mm
- D
- 37 mm
- E
- 904 mm
- F
- 340 mm
- G
- 280 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 950 mm
- Z
- 115 mm
- A
- 11.02 in
- B
- 18.23 in
- C
- 4.41 in
- D
- 1.46 in
- E
- 35.59 in
- F
- 13.39 in
- G
- 11.02 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 37.4 in
- Z
- 4.53 in
Dimensiones