You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWS 7502 115V NV 7035 UL"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
  • Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Datos técnicos
Número de artículo
12055017055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
3,45 A
Corriente de arranque a 60 Hz
8,33 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,384 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
4657 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
5200 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
4657 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
5200 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
8 °C
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
880 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1495 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
39 kg
GTIN (EAN)
4061131037514
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
1400 mm x 460 mm x 239 mm
Número de artículo
12055017055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
3,45 A
Corriente de arranque a 60 Hz
8,33 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
57 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,384 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 400 L)
17743 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
46 °F
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
880 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1495 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
86 lb.
GTIN (EAN)
4061131037514
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
55.1 inch x 18.1 inch x 9.3 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 163.02 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 163.02 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Manual PWx N/A pdf 373.8 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWS 7502 N/A pdf 238.17 KB Download
Supplement PWS 7502 N/A pdf 238.17 KB Download
Supplement PWS 7502 115V N/A pdf 240.28 KB Download
Supplement PWS 7502 115V N/A pdf 240.28 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 7502 115V NV 7035 UL

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
440 mm
B
711.5 mm
C
180 mm
D
20 mm
E
455 mm
F
420 mm
G
350 mm
X
460 mm
Y
1400 mm
Z
239 mm
A
17.32 in
B
28.01 in
C
7.09 in
D
0.79 in
E
17.91 in
F
16.54 in
G
13.78 in
X
18.11 in
Y
55.12 in
Z
9.41 in