You are currently viewing content for: Vietnam · español

Información sobre el producto "PWS 7102 230V IP65 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
  • Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
  • Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Datos técnicos
Número de artículo
12051010190
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,35 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,4 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,8 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,082 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,084 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
950 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1061 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
153 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
260 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036005
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Número de artículo
12051010190
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,35 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,4 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1,5 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,8 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,082 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,084 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
2 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
3241 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
153 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
260 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
17 lb.
GTIN (EAN)
4061131036005
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch