PWS 7000
PWS 7702
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 6022W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Número de producto:
12057710055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
Información sobre el producto "PWS 7702 230V 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Cubierta de acero que se puede pintar - La resistente cubierta de acero se puede pintar fácilmente para que combine con los colores del armario o de la empresa
- Construcción resistente - Diseño de grado industrial con cubierta de acero desmontable para facilitar el acceso
- Número de artículo
- 12057710055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 2,4 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 3,2 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 9,2 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 12 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,52 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,68 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 6022 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 6724 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 500 L)
- 7000 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 8 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 2646 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 4495 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1800 mm x 460 mm x 310 mm
- Número de artículo
- 12057710055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 2,4 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 3,2 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 9,2 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 12 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,52 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,68 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 L)
- 23885 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 46 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 2646 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 4495 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 128 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 70.9 inch x 18.1 inch x 12.2 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 317.43 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 317.43 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 557.24 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7702 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 525 mm
- B
- 910 mm
- C
- 210 mm
- D
- 65 mm
- E
- 442.5 mm
- F
- 433.5 mm
- G
- 410 mm
- H
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 310 mm
- A
- 20.67 in
- B
- 35.83 in
- C
- 8.27 in
- D
- 2.56 in
- E
- 17.42 in
- F
- 17.07 in
- G
- 16.14 in
- H
- 13.78 in
- X
- 18.11 in
- Y
- 70.87 in
- Z
- 12.2 in
Dimensiones